• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Telo copri pallet trasparente【5 Pezzi per confezione】

Telo copri pallet trasparente

A pallet cover to prevent rainwater and dust, etc., from adhering.
[Features]
· Easy to cover square model. Clear type that allows contents to be seen.
· Dioxins, chlorine gas or other harmful gases are not generated even when incinerated.
[Applications]
· Convenient for storing products loaded onto pallets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TM-P-11A
TM-P-19A
TM-P-22A
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Applicable Pallet Size x height
(mm)
Trusco Code Features Application Mass
(kg)
Amount Of Content

47.61 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 120012001100×1100×1300342-9792A cover preventing rain drops or dust from sticking. A square model for easy installation. A clear type whose contents can be seen through. Does not generate hazardous gas such as dioxin or chlorine gas when burned.Storage cover for pallet-stored products.1.061 Bag (5 Sheets)

44.46 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 120010001100×900×1300342-9814A cover preventing rain drops or dust from sticking. A square model for easy installation. A clear type whose contents can be seen through. Does not generate hazardous gas such as dioxin or chlorine gas when burned.Storage cover for pallet-stored products.0.9551 Bag (5 Sheets)

50.75 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 140012001300×1100×1300342-9806A cover preventing rain drops or dust from sticking. A square model for easy installation. A clear type whose contents can be seen through. Does not generate hazardous gas such as dioxin or chlorine gas when burned.Storage cover for pallet-stored products.1.1651 Bag (5 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pallet Cover Material (Main Body) Polyethylene (PE) Height/Thickness (mm) 1300
Thickness(mm) 0.03 Amount Of Content 1 Bag (5 Sheets)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico