• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Desk with Drawers on One Side Width (mm) 1,000/1,200 Height (mm) 700

Desk with Drawers on One Side Width (mm) 1,000/1,200 Height (mm) 700

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TKD-1070
  • TKD-1270

Assembly type desk that can be used for a long time at offices, factories, and stores.
· Assembly Time: 2 people for 15 minutes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKD-1070
TKD-1270
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Specifications Amount Of Content

480.65 €

6 giorni 100048800365-4915Assembly type1 unit

519.26 €

6 giorni 120051500365-4923Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Desk Height(mm) 700 Depth(mm) 700
Color White based Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico