• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Disaster Prevention Reflective Tape

Disaster Prevention Reflective Tape

[Feature]
- A reflective tape that can be adhered to fabric goods with a clothes iron.
- Reflects incoming light back in the direction of the source.
- Designed, so that once attached, it will not come off, even after washing.
[Applications]
- As a nighttime safety sign for clothes, head wear and bags, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0740

Codice componente
T0740
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mounting Method Material Adhesive Amount Of Content

8.61 €

4 giorni It is a reflective tape which can adhere to cloth products through ironing. When light shines on it, it reflects the light towards the original light source. It is designed to be hard to peel off even through washing.Pasting TypeGlass Ball, AluminumPolyester-Based1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Reflective tape Color Silver Mounting specification Adhesive Tape
Width(mm) 20 Length(m) 1 Thickness(mm) 0.2
Mass(g) 18 Trusco Code 389-1861 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Disaster Prevention Reflective Tape, il codice articolo è il seguente: T0740.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0740.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico