• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tenaglie di precisione in acciaio inossidabile YATTOKO (tipo standard)

Tenaglie di precisione in acciaio inossidabile YATTOKO (tipo standard)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standard type.
· There are no corrugations on the additional part, and it does not scratch easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TY-120K
TY-150K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

13.54 €

1 6 giorni 120270-894938

19.55 €

1 6 giorni 150270-897350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tenaglie Features 1 Single rounded type. There are no corrugations on the additional part, and it does not scratch easily. Tip Shape Single rounded
Material Stainless Steel (SUS410)

Supporto tecnico