• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tenaglie di precisione in acciaio inossidabile YATTOKO (tipo ad anello singolo)

Tenaglie di precisione in acciaio inossidabile YATTOKO (tipo ad anello singolo)

[Features]
· Single rounded type.
· There are no corrugations on the additional part, and it does not scratch easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TY-120K
TY-150K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Material

12.90 €

4 giorni 120270-894938Stainless Steel (SUS410)

19.16 €

4 giorni 150270-897350Stainless Steel (SUS410)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pincers Features 1 Single rounded type. There are no corrugations on the additional part, and it does not scratch easily. Tip Shape Single rounded

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico