• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tenaglie di precisione in acciaio inossidabile YATTOKO (tipo ad anello doppio)

Tenaglie di precisione in acciaio inossidabile YATTOKO (tipo ad anello doppio)

[Features]
· Double round model.
· There are no corrugations on the additional part, and it does not scratch easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TY-120R

Codice componente
TY-120R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material

13.19 €

5 giorni 36Stainless Steel (SUS410)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pincers Overall Length(mm) 120 Features 1 Both round type. There is no indentation on the chuck, which makes less scratches on the object.
Tip Shape Both round Trusco Code 270-8957

Si trova sulla pagina di Tenaglie di precisione in acciaio inossidabile YATTOKO (tipo ad anello doppio), il codice articolo è il seguente: TY-120R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TY-120R.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico