• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gardening scissors

Gardening scissors

[Features]
Ergonomic design that can cut with light power.
Using elastomer glass fiber handle which is strong and will not get tired easily.
[Applications]
Gardening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-205SS
T-205T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (blade) Trusco Code Mass
(g)
Features Amount Of Content

23.02 €

4 giorni Stainless Steel402-6730220It has an ergonomic design that can be cut with light force. It has a durable and fatigue-resistant elastomer + glass fiber handle.1 pc.

33.85 €

4 giorni High Carbon Edge Steel402-6748220It has an ergonomic design that can be cut with light force. It has a durable and fatigue-resistant elastomer + glass fiber handle.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Gardening Scissors Cutting Performance(mm) 16 Blade Length(mm) 56
Overall Length(mm) 250 Material (handle) Elastomer + Glass Fiber Handle Specifications Hard Chrome Plated + Titanium Coating High Frequency Temperating Process
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico