• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Saw with Replaceable Blade G-SAW (Sheath Included, Fluorine Black)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GS-270FB

Codice componente
GS-270FB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Blade Handle

35.76 €

5 giorni 282Adopts a round grip with elastomer resin that is easy to grasp and won't slip.For centering and pruning. (Useful for plywood panels, rafters, laminated wood, solid wood, potted plants, and fruit trees)SteelElastomer Resin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Saw Blade length (mm) 270 Blade pitch (mm) 1.1
Overall length (mm) 440 Trusco Code 336-0300

Si trova sulla pagina di Saw with Replaceable Blade G-SAW (Sheath Included, Fluorine Black), il codice articolo è il seguente: GS-270FB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GS-270FB.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico