• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Steel Rake Total Length (mm) 1,380/ 1410

Steel Rake Total Length (mm) 1,380/ 1410

[Features]
· The claw portion is made using special, lightweight steel.
[Applications]
· For gathering grass and chippings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSRM12
TSRP12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall length (mm) Details Type Trusco Code Mass
(g)
Features Application Claw

33.40 €

6 giorni 1380Wooden Handle402-6080900The claw portion is made using special, lightweight steel.For gathering grass and chippings.Steel

34.76 €

6 giorni 1410Pipe Handle402-60981100The claw portion is made using special, lightweight steel.For gathering grass and chippings.Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Rake Tip width (mm) 305 Nail length(mm) 90
Claw Quantity(pc.) 12

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico