• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fork

Fork

[Features]
· The claw portion is a one-piece unit (not welded) for difficult bending and exceptional strength.
[Applications]
· Used to scoop up hay and chippings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THM
THP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Trusco Code Mass
(g)
Features Application Claw

59.07 €

4 giorni Wooden Handle402-60631700The claw portion is a one-piece unit (not welded) for difficult bending and exceptional strength.Used to scoop up hay and chippings.Steel

58.39 €

4 giorni Pipe Handle402-60711600The claw portion is a one-piece unit (not welded) for difficult bending and exceptional strength.Used to scoop up hay and chippings.Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fork Tip width (mm) 240 Overall length (mm) 1135
Nail length(mm) 360 Claw Quantity(pc.) 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico