• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ripiano Canyon in acciaio inox (SUS304/a rete)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS460-1390-94
SUS460-1390-124
SUS460-1390-154
SUS460-1390-184
SUS460-1590-94
SUS460-1590-124
SUS460-1590-154
SUS460-1590-184
SUS460-1900-94
SUS460-1900-124
SUS460-1900-154
SUS460-1900-184
SUS610-1390-94
SUS610-1390-124
SUS610-1390-154
SUS610-1390-184
SUS610-1590-94
SUS610-1590-124
SUS610-1590-154
SUS610-1590-184
SUS610-1900-94
SUS610-1900-124
SUS610-1900-154
SUS610-1900-184
SUS-460-9T
SUS-460-12T
SUS-460-15T
SUS-460-18T
SUS-610-9T
SUS-610-12T
SUS-610-15T
SUS-610-18T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Product Type Other Details Type Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

723.51 €

9 giorni Standalone Type91046013904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--840458-244620.4kg1 unit

893.96 €

9 giorni Standalone Type122046013904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1150458-241125.2kg1 unit

1,107.16 €

9 giorni Standalone Type152046013904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1450458-242032kg1 unit

1,246.66 €

9 giorni Standalone Type182046013904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1750458-243837.2kg1 unit

746.72 €

9 giorni Standalone Type91046015904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--840458-248921kg1 unit

916.18 €

9 giorni Standalone Type122046015904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1150458-245425.6kg1 unit

1,129.38 €

9 giorni Standalone Type152046015904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1450458-246232.4kg1 unit

1,268.88 €

9 giorni Standalone Type182046015904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1750458-247137.6kg1 unit

771.89 €

9 giorni Standalone Type91046019004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--840458-254322kg1 unit

942.34 €

9 giorni Standalone Type122046019004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1150458-251926.8kg1 unit

1,155.53 €

9 giorni Standalone Type152046019004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1450458-252733.6kg1 unit

1,295.04 €

9 giorni Standalone Type182046019004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1750458-253538.8kg1 unit

931.93 €

9 giorni Standalone Type91061013904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--840458-260825.2kg1 unit

1,154.13 €

9 giorni Standalone Type122061013904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1150458-257832.8kg1 unit

1,403.33 €

9 giorni Standalone Type152061013904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1450458-258639.2kg1 unit

1,641.56 €

9 giorni Standalone Type182061013904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1750458-259448kg1 unit

954.15 €

9 giorni Standalone Type91061015904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--840458-264125.6kg1 unit

1,176.35 €

9 giorni Standalone Type122061015904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1150458-261633.2kg1 unit

1,425.55 €

9 giorni Standalone Type152061015904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1450458-262439.6kg1 unit

1,663.78 €

9 giorni Standalone Type182061015904Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1750458-263248.4kg1 unit

980.31 €

9 giorni Standalone Type91061019004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--840458-270526.8kg1 unit

1,202.51 €

9 giorni Standalone Type122061019004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1150458-267534.4kg1 unit

1,451.71 €

9 giorni Standalone Type152061019004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1450458-268340.8kg1 unit

1,689.94 €

9 giorni Standalone Type182061019004Medium capacity type (200 kg to 500 kg)--1750458-269149.6kg1 unit

150.93 €

10 giorni -910460--Optional medium capacity typeOptionAdditional shelf board-458-25514.1kg1 pc.

193.54 €

10 giorni -1220460--Optional medium capacity typeOptionAdditional shelf board-458-24035.3kg1 pc.

246.84 €

10 giorni -1520460--Optional medium capacity typeOptionAdditional shelf board-458-24977kg1 pc.

281.72 €

10 giorni -1820460--Optional medium capacity typeOptionAdditional shelf board-458-25018.3kg1 pc.

203.03 €

10 giorni -910610--Optional medium capacity typeOptionAdditional shelf board-458-27135.3kg1 pc.

258.58 €

10 giorni -1220610--Optional medium capacity typeOptionAdditional shelf board-458-25607.2kg1 pc.

320.88 €

10 giorni -1520610--Optional medium capacity typeOptionAdditional shelf board-458-26598.8kg1 pc.

380.44 €

10 giorni -1820610--Optional medium capacity typeOptionAdditional shelf board-458-266711kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Uniform Load Capacity(kg/grade) 200

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico