• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ripiano con montaggio a innesto per carico leggero/medio Good Shelf NT K (150kg, altezza 2,100mm, 5 ripiani)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSN-K2109A5D
GSN-K2109A5R
GSN-K2109B5D
GSN-K2109B5R
GSN-K2109C5D
GSN-K2109C5R
GSN-K2112A5D
GSN-K2112A5R
GSN-K2112B5D
GSN-K2112B5R
GSN-K2112C5D
GSN-K2112C5R
GSN-K2115A5D
GSN-K2115A5R
GSN-K2115B5D
GSN-K2115B5R
GSN-K2115C5D
GSN-K2115C5R
GSN-K2118A5D
GSN-K2118A5R
GSN-K2118B5D
GSN-K2118B5R
GSN-K2118C5D
GSN-K2118C5R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

-

25 giorni Standalone Type900300850461-702930.781 unit

-

25 giorni Added connectable type (2 supports)900300850461-703724.761 unit

-

25 giorni Standalone Type900450850461-704535.721 unit

-

25 giorni Added connectable type (2 supports)900450850461-705329.71 unit

-

25 giorni Standalone Type900600850461-706140.671 unit

-

25 giorni Added connectable type (2 supports)900600850461-707034.651 unit

-

25 giorni Standalone Type12003001150461-708836.011 unit

-

25 giorni Added connectable type (2 supports)12003001150461-709629.991 unit

-

25 giorni Standalone Type12004501150461-7100421 unit

-

25 giorni Added connectable type (2 supports)12004501150461-711835.981 unit

-

25 giorni Standalone Type12006001150461-712651.951 unit

-

25 giorni Added connectable type (2 supports)12006001150461-713445.931 unit

-

25 giorni Standalone Type15003001450461-714241.21 unit

-

25 giorni Added connectable type (2 supports)15003001450461-715135.181 unit

-

25 giorni Standalone Type15004501450461-716953.391 unit

-

25 giorni Added connectable type (2 supports)15004501450461-717747.371 unit

-

25 giorni Standalone Type15006001450461-718560.441 unit

-

25 giorni Added connectable type (2 supports)15006001450461-719354.421 unit

-

25 giorni Standalone Type18003001750461-720754.081 unit

-

25 giorni Added connectable type (2 supports)18003001750461-721548.061 unit

-

25 giorni Standalone Type18004501750461-722360.721 unit

-

25 giorni Added connectable type (2 supports)18004501750461-723154.71 unit

-

25 giorni Standalone Type18006001750461-724068.821 unit

-

25 giorni Added connectable type (2 supports)18006001750461-725862.81 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Height(mm) 2100 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 5
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico