Ripiano solido perforato Erecta® (SUS304/modello perforato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSS1220PS
LSS1220PSXPS1390-4
LSS1220PSXPS1590-5
LSS1220PSXPS1900-5
LSS1520PS
LSS1520PSXPS1390-4
LSS1520PSXPS1590-5
LSS1520PSXPS1900-5
LSS1820PS
LSS1820PSXPS1390-4
LSS1820PSXPS1590-5
LSS1820PSXPS1900-5
LSS910PS
LSS910PSXPS1390-4
LSS910PSXPS1590-5
LSS910PSXPS1900-5
MSS1220PS
MSS1220PSXPS1390-4
MSS1220PSXPS1590-5
MSS1220PSXPS1900-5
MSS1520PS
MSS1520PSXPS1390-4
MSS1520PSXPS1590-5
MSS1520PSXPS1900-5
MSS1820PS
MSS1820PSXPS1390-4
MSS1820PSXPS1590-5
MSS1820PSXPS1900-5
MSS910PS
MSS910PSXPS1590-5
MSS910PSXPS1900-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Product Type Other Details Type Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

446.35 €

25 giorni -1212613--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-347611.31 pc.

1,898.06 €

25 giorni Standalone Type121261313844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-655349.21 unit

2,324.75 €

25 giorni Standalone Type121261315875Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-6561501 unit

2,347.89 €

25 giorni Standalone Type121261318925Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-657050.81 unit

538.18 €

25 giorni -1518613--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-356513.51 pc.

2,265.34 €

25 giorni Standalone Type151861313844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-6626581 unit

2,776.01 €

25 giorni Standalone Type151861315875Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-663458.81 unit

2,799.15 €

25 giorni Standalone Type151861318925Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-664259.61 unit

589.06 €

25 giorni -1821613--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-365415.61 pc.

2,468.88 €

25 giorni Standalone Type182161313844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-669366.41 unit

3,022.94 €

25 giorni Standalone Type182161315875Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-670767.21 unit

3,046.08 €

25 giorni Standalone Type182161318925Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-6715681 unit

353.41 €

25 giorni -910613--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-37439.11 pc.

1,526.27 €

25 giorni Standalone Type91061313844Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-676640.41 unit

1,867.85 €

25 giorni Standalone Type91061315875Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-677441.21 unit

1,891.00 €

25 giorni Standalone Type91061318925Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-6782421 unit

372.72 €

25 giorni -1212460--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-38329.31 pc.

1,603.52 €

25 giorni Standalone Type121246013844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-683941.21 unit

1,963.71 €

25 giorni Standalone Type121246015875Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-6847421 unit

1,986.85 €

25 giorni Standalone Type121246018925Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-685542.81 unit

454.66 €

25 giorni -1518460--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-387511.11 pc.

1,931.28 €

25 giorni Standalone Type151846013844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-686348.41 unit

2,366.99 €

25 giorni Standalone Type151846015875Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-687149.21 unit

2,390.13 €

25 giorni Standalone Type151846018925Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-6880501 unit

531.18 €

25 giorni -1821460--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-391312.81 pc.

2,237.33 €

25 giorni Standalone Type182146013844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-689855.21 unit

2,743.48 €

25 giorni Standalone Type182146015875Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-6901561 unit

2,766.62 €

25 giorni Standalone Type182146018925Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-691056.81 unit

290.58 €

25 giorni -910460--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-39567.61 pc.

1,559.02 €

25 giorni Standalone Type91046015875Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-693635.21 unit

1,582.16 €

25 giorni Standalone Type91046018925Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-6944361 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Uniform Load Capacity(kg/grade) 180

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico