• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ripiano in acciaio inox Erector solido (SUS 304/ripiano solido)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSS1220S
LSS1220SXPS1390-4
LSS1220SXPS1590-4
LSS1220SXPS1900-4
LSS1220SXPS2200-4
LSS1520S
LSS1520SXPS1390-4
LSS1520SXPS1590-4
LSS1520SXPS1900-4
LSS1520SXPS2200-4
LSS1820S
LSS1820SXPS1390-4
LSS1820SXPS1590-4
LSS1820SXPS1900-4
LSS1820SXPS2200-4
LSS910S
LSS910SXPS1390-4
LSS910SXPS1590-4
LSS910SXPS1900-4
LSS910SXPS2200-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Connecting type Frontage
(mm)
Height
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Product Type Other Details Type Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

-

10 giorni -1213--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-351411.31 pc.

-

10 giorni Standalone Type121313844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-658849.21 unit

-

10 giorni Standalone Type121315874Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-6596501 unit

-

10 giorni Standalone Type121318924Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-660050.81 unit

-

10 giorni Standalone Type121321974Lightweight Type (Up to 200 kg)--1151770-661851.61 unit

-

10 giorni -1519--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-360313.51 pc.

-

10 giorni Standalone Type151913844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-6651581 unit

-

10 giorni Standalone Type151915874Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-666958.81 unit

-

10 giorni Standalone Type151918924Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-667759.61 unit

-

10 giorni Standalone Type151921974Lightweight Type (Up to 200 kg)--1457770-668560.41 unit

-

10 giorni -1822--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-369715.61 pc.

-

10 giorni Standalone Type182213844Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-672366.41 unit

-

10 giorni Standalone Type182215874Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-673167.21 unit

-

10 giorni Standalone Type182218924Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-6740681 unit

-

10 giorni Standalone Type182221974Lightweight Type (Up to 200 kg)--1760770-675868.81 unit

-

10 giorni -911--Lightweight Type OptionOptionAdditional shelf board-456-37869.11 pc.

-

10 giorni Standalone Type91113844Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-679140.41 unit

-

10 giorni Standalone Type91115874Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-680441.21 unit

-

10 giorni Standalone Type91118924Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-6812421 unit

-

10 giorni Standalone Type91121974Lightweight Type (Up to 200 kg)--849770-682142.81 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Depth(mm) 614 Uniform Load Capacity(kg/grade) 180

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico