• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 5:00 (CEST) 15/7/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Montante per TM3 (per altezza 1800mm)

Montante per TM3 (per altezza 1800mm)

[Features]
· TM3 type strut of height 1,800 mm.
[Applications]
· Shelf part for lightweight boltless shelf TM3.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MM-6H-OR

Codice componente
MM-6H-OR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass Post Shape Main Body Surface Treatment Base Accessory 1 Amount Of Content

34.21 €

6 giorni TM3 type strut of height 1,800 mm.3.8kgC type shape 55×55 mmMelamine Baked FinishPolypropylene (Uses 100% recycled material)Resin Base 1 pcs1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Height(mm) 1800 Product Type Optional medium capacity type
Other Option Color Orange Width dimension(mm) 55
Depth(mm) 55 Trusco Code 352-6356 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Montante per TM3 (per altezza 1800mm), il codice articolo è il seguente: MM-6H-OR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MM-6H-OR.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico