• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Battiscopa per travi inferiori su ripiani con montaggio a innesto capacità media

Battiscopa per travi inferiori su ripiani con montaggio a innesto capacità media

[Features]
· Prevents dropped items such as accessories and so on from rolling under shelves.
· Can be installed simply by inserting it between the lower beam and the shelf.
[Applications]
· Shelf part for lightweight boltless shelf TM3.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MM-BS3-BK

Codice componente
MM-BS3-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass Main Body Surface Treatment Amount Of Content

19.99 €

16 giorni Prevents dropped items such as accessories and so on from rolling under shelves. Can be installed simply by inserting it between the lower beam and the shelf.800gMelamine Baked Finish1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Frontage(mm) 900 Product Type Optional medium capacity type
Other Option Color Black Depth(mm) 13.5
Height Dimension(mm) 107 Trusco Code 459-3120 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Battiscopa per travi inferiori su ripiani con montaggio a innesto capacità media, il codice articolo è il seguente: MM-BS3-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MM-BS3-BK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico