• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set meccanismo di sollevamento di base per ripiani con montaggio a innesto capacità media

Set meccanismo di sollevamento di base per ripiani con montaggio a innesto capacità media

[Features]
· By using the beam bracket, the bottom beam can be raised by 100 mm and the load on the shelf can be moved with a vertical lifter.
[Applications]
· Shelf part for lightweight boltless shelf TM3.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MM-UBP-OR

Codice componente
MM-UBP-OR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(g/Set)
Base Plate Accessory 1 Amount Of Content

59.02 €

16 giorni By using the top base, the bottom beam can be raised by 100 mm and the load on the shelf can be moved with a vertical lifter.1500SteelTop Base x 1, Base Plate x 1, Body Mounting Bolts/Nuts (M8x15) x 2 Sets , Connecting Bolts/Nuts (M10x20) x 1 Set, Anchor (C1050) x 11 Set (Lifting Base: 1 pc, Base Plate: 1 pc, Bolts/Nuts for Main Unit Mounting (M8 x 15): 2 Sets, Connection Bolts/Nuts (M10 x 20): 1 Set, Anchor (C1050): 1 pc)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Product Type Optional medium capacity type Other Option
Color Orange Width dimension(mm) 90 Depth(mm) 90
Height Dimension(mm) 133 Trusco Code 459-3227 Amount Of Content 1 Set (Lifting Base: 1 pc, Base Plate: 1 pc, Bolts/Nuts for Main Unit Mounting (M8 x 15): 2 Sets, Connection Bolts/Nuts (M10 x 20): 1 Set, Anchor (C1050): 1 pc)

Si trova sulla pagina di Set meccanismo di sollevamento di base per ripiani con montaggio a innesto capacità media, il codice articolo è il seguente: MM-UBP-OR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MM-UBP-OR.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico