• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pannelli per ripiano aggiuntivi e di sostituzione per ripiani di piccola capacità (4 staffe per ripiani intermedi incluse)

Pannelli per ripiano aggiuntivi e di sostituzione per ripiani di piccola capacità (4 staffe per ripiani intermedi incluse)

The special cross section shape makes this shelf board lightweight and tough.
[Features]
· Uses an environmentally friendly powder coating.
· Additional shelf board set for L type lightweight shelves.
[Applications]
· Additional shelves can be installed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L-6X-NG

Codice componente
L-6X-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass Accessory 1 Amount Of Content

98.22 €

6 giorni 8.2kg4 middle shelf brackets (LI-TU)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Frontage(mm) 1800 Depth(mm) 450
Product Type Lightweight Type Option Uniform Load Capacity(kg/grade) 80 Other Option
Color Neogray Trusco Code 003-1020 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pannelli per ripiano aggiuntivi e di sostituzione per ripiani di piccola capacità (4 staffe per ripiani intermedi incluse), il codice articolo è il seguente: L-6X-NG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-6X-NG.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico