• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura capacità piccola modello L (modello aperto, 80kg, altezza 2,100mm)

Scaffalatura capacità piccola modello L (modello aperto, 80kg, altezza 2,100mm)

Easy to assemble, saves time and effort - bolts are not used any more in this lightweight shelf.
[Features]
· The middle shelves have a simple structure (middle shelf bolts are unnecessary) that can be changed just by changing the bracket they rest on.
· Uses an environmentally friendly powder coating.
· Objects can be easily put in and taken out from four sides, and the four upper and lower surfaces of the shelf board are equipped with damping brackets for added durability.
· The shelf board is strengthened by 20% through our original double-bending process. (Excluding 3V and 3X)
[Applications]
· Ideal for storing small items and documents.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L73V-15-NG
L73V-16-NG
L73W-15-NG
L73W-16-NG
L73X-15-NG
L73X-16-NG
L74V-15-NG
L74V-16-NG
L74W-15-NG
L74W-16-NG
L74X-15-NG
L74X-16-NG
L75V-15-NG
L75V-16-NG
L75W-15-NG
L75W-16-NG
L75X-15-NG
L75X-16-NG
L76V-15-NG
L76V-16-NG
L76W-15-NG
L76W-16-NG
L76X-15-NG
L76X-16-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

212.55 €

6 giorni 8753005803503-842124.5kg1 unit

236.73 €

6 giorni 8753006803503-843027.2kg1 unit

317.82 €

6 giorni 8756005803503-846437.9kg1 unit

363.16 €

6 giorni 8756006803503-847243.3kg1 unit

250.86 €

6 giorni 8754505803503-844829.1kg1 unit

282.60 €

6 giorni 8754506803503-845632.7kg1 unit

271.11 €

6 giorni 120030051128502-610532.6kg1 unit

306.91 €

6 giorni 120030061128502-611336.9kg1 unit

399.20 €

6 giorni 120060051128502-614846.5kg1 unit

460.71 €

6 giorni 120060061128502-615653.6kg1 unit

339.66 €

6 giorni 120045051128502-612139.6kg1 unit

389.17 €

6 giorni 120045061128502-613045.3kg1 unit

324.16 €

6 giorni 150030051428503-848137.4kg1 unit

370.76 €

6 giorni 150030061428503-849942.7kg1 unit

478.17 €

6 giorni 150060051428503-852954.5kg1 unit

555.47 €

6 giorni 150060061428503-853763.2kg1 unit

387.17 €

6 giorni 150045051428503-850245.9kg1 unit

446.37 €

6 giorni 150045061428503-851152.9kg1 unit

363.12 €

6 giorni 180030051728502-616442.3kg1 unit

416.63 €

6 giorni 180030061728502-617248.4kg1 unit

548.96 €

6 giorni 180060051728502-620262.4kg1 unit

640.51 €

6 giorni 180060061728502-621172.7kg1 unit

447.27 €

6 giorni 180045051728502-618152.3kg1 unit

518.59 €

6 giorni 180045061728502-619960.6kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 2100
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 80 Color Neogray
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico