Storage Rack (50 kg Type, Height: 740 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL-0703L-BK
SL-0703L-W
SL-0703S-BK
SL-0703S-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Color Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Features Mass Specifications Maximum Load Shelf Board Adjustment Pitch Main Body Surface Treatment Base Amount Of Content

119.59 €

5 giorni 875Black819507-5092Easy to assemble using a 10 mm wrench. (M6 hex bolt)10kgAssembly type100 kg/Unit50mmMelamine Baked FinishPolypropylene (PP) (30% recycled material)1 unit

119.59 €

5 giorni 875White819507-5084Easy to assemble using a 10 mm wrench. (M6 hex bolt)10kgAssembly type100 kg/Unit50mmMelamine Baked FinishPolypropylene (PP) (30% recycled material)1 unit

100.08 €

5 giorni 600Black544507-5076Easy to assemble using a 10 mm wrench. (M6 hex bolt)8kgAssembly type100 kg/Unit50mmMelamine Baked FinishPolypropylene (PP) (30% recycled material)1 unit

100.08 €

5 giorni 600White544507-5068Easy to assemble using a 10 mm wrench. (M6 hex bolt)8kgAssembly type100 kg/Unit50mmMelamine Baked FinishPolypropylene (PP) (30% recycled material)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Depth(mm) 400
Height(mm) 740 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 50 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

  • Steel Rack
    Steel Rack

    SAKAE

    Prezzo standard 29.07 €

    Giorni spedizione: 13 giorni

  • Special Wagon
    Special Wagon

    SAKAE

    Prezzo standard 108.22 €

    Giorni spedizione: 6 giorni

  • Steel Mesh Shelf Rack
    Steel Mesh Shelf Rack

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prezzo standard 32.51 €

    Giorni spedizione: 5 giorni

Supporto tecnico