• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Guida posteriore

Guida posteriore

[Features]
· Used in conjunction with side surface guide, and for the prevention of spillage on the lightweight shelves.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-GD4-NG

Codice componente
S-GD4-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass Amount Of Content

10.22 €

6 giorni Used in conjunction with side surface guide, and for the prevention of spillage on the lightweight shelves.700g1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Frontage(mm) 1200 Product Type Lightweight Type Option
Other Option Color Neogray Conform For 1,200 mm Width
Trusco Code 509-4151 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Guida posteriore, il codice articolo è il seguente: S-GD4-NG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-GD4-NG.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico