Angolare tipo L - Tipo 40 (40 mm quadrato / neo-grigio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40-1200-NG
40-1500-NG
40-2100-NG
40-2400-NG
40-3000-NG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length Dimension
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

23.20 €

4 Disponibile 6 giorni 1200507-27781.41kg1 pc.

29.05 €

4 Disponibile 6 giorni 1500507-27941.77kg1 pc.

40.46 €

4 Disponibile 6 giorni 2100507-28322.47kg1 pc.

56.44 €

4 Disponibile 7 giorni 2400511-35472.83kg1 pc.

70.57 €

4 Disponibile 6 giorni 3000511-35553.53kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio Product Type Opzione tipo a peso leggero Other Opzione
Color Neogray Width dimension(mm) 39.5 Depth(mm) 39.5
Main Body Surface Treatment Powder Coating Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico