Barra piatta tipo 40 (40mm / neo-grigio)

Barra piatta tipo 40 (40mm / neo-grigio)
  • Sconto volumi elevati
40 mm flat bar for steel light-weight shelves.
[Features]
· Easy to process and can be used for various purposes by connecting with bolts.
· Made of steel. The surface processing is powder coating.
· Neo gray in color.
[Applications]
· Can be used for structural support, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F1800-NG

Codice componente
F1800-NG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

23.61 €

4 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio Product Type Opzione tipo a peso leggero Other Opzione
Color Neogray Width dimension(mm) 37 Length Dimension(mm) 1800
Thickness Dimensions(mm) 2 Trusco Code 302-0509 Mass 1.06kg
Main Body Surface Treatment Powder Coating Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Barra piatta tipo 40 (40mm / neo-grigio) , il codice articolo è il seguente: F1800-NG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F1800-NG.

Supporto tecnico