Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L |
S |
W-NG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width dimension (mm) | Depth (mm) | Trusco Code | Mass | Metal fittings type | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.38 € | 16 | Disponibile | 6 giorni | Silver | 129 | 129 | 507-2972 | 95g | Single Anti-Vibration Plate, Large | 1 pc. | |
0.89 € | 16 | Disponibile | 6 giorni | Silver | 76 | 76 | 507-2964 | 17g | Single Anti-Vibration Plate, Small | 1 pc. | |
2.57 € | 16 | Disponibile | 7 giorni | Neogray | 81 | 72 | 414-4929 | 44g | Corner Brackets | 1 pc. |
Loading...
Material | Acciaio | Product Type | Opzione tipo a peso leggero | Other | Opzione |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is used for corners of a lightweight shelf to reduce runout. | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Color
Width dimension(mm)
Depth(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali