• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Unità manico【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HU

Codice componente
HU
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g/Set)
Specifications SEMS Flange Nut Hex Bolt Flat washer Size
(mm)
Amount Of Content

27.36 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 6002 pieces per 1M6X16 (With Flat Washer) X 4 pcsM6 X 4 pcs, M8 X 4 pcsM8 X 16 X 4 pcsø21.5, 1.6 mm x 4 pcs200×501 Set (2 pcs/Sems Screw M6 x 16 (with Plain Washer): 4 pcs, Flange Nut M6: 4 pcs, Hex Bolt M8 x 16: 4 pcs, Flange Nut M8: 4 pcs, Plain Washer φ21.5/1.6 mm: 4 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Color Neogray Trusco Code 507-2395 Amount Of Content 1 Set (2 pcs/Sems Screw M6 x 16 (with Plain Washer): 4 pcs, Flange Nut M6: 4 pcs, Hex Bolt M8 x 16: 4 pcs, Flange Nut M8: 4 pcs, Plain Washer φ21.5/1.6 mm: 4 pcs)

Si trova sulla pagina di Unità manico, il codice articolo è il seguente: HU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HU.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico