Scaffalatura imbullonata capacità piccola (cassetti in plastica inclusi, 100kg, altezza 1,200mm e 1,800mm)

Scaffalatura imbullonata capacità piccola (cassetti in plastica inclusi, 100kg, altezza 1,200mm e 1,800mm)

[Features]
· Optimal for management of small items and parts.
· Drawers can be freely divided by adding drawer dividers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43V-808C7-NG
43V-808E6F1-NG
43V-808F7-NG
43X-808C7-NG
43X-808E6F1-NG
43X-808F7-NG
63V-812C11-NG
63V-812E11-NG
63V-812F11-NG
63X-812C11-NG
63X-812E11-NG
63X-812F11-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth
(mm)
Height
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Details Type Trusco Code Mass Amount Of Content

606.36 €

5 giorni 30012008Drawers (small) 42, transparent503-363263.5kg1 unit

607.05 €

5 giorni 30012008Drawers (small) 36, (large) 3, neo gray510-508163.4kg1 unit

611.16 €

5 giorni 30012008Drawers (large) 21, neo gray510-507262.8kg1 unit

738.06 €

5 giorni 45012008Drawers (small) 42, neo gray503-366770.4kg1 unit

739.12 €

5 giorni 45012008Drawers (small) 36, (large) 3, neo gray510-512970.2kg1 unit

745.13 €

5 giorni 45012008Drawers (large) 21, neo gray510-511168.9kg1 unit

928.26 €

5 giorni 300180012Drawers (small) 66, transparent503-392696.9kg1 unit

928.26 €

Preventivo 300180012Drawers (small) 66, neo gray510-522696.9kg1 unit

935.81 €

5 giorni 300180012Drawers (large) 33, neo gray510-523495.8kg1 unit

1,130.32 €

5 giorni 450180012Drawers (small) 66, transparent503-3969107.1kg1 unit

1,130.32 €

5 giorni 450180012Drawers (small) 66, neo gray510-5269107.1kg1 unit

1,141.27 €

5 giorni 450180012Drawers (large) 33, neo gray510-5277104.7kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Frontage(mm) 875
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100 Color Neogray
Effective Frontage(mm) 801 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico