Scaffalatura imbullonata capacità piccola (ante doppie incluse, 100kg, altezza 1,200mm e 1,800mm)

Scaffalatura imbullonata capacità piccola (ante doppie incluse, 100kg, altezza 1,200mm e 1,800mm)

A very basic angled shelf made of support posts and shelving boards, and which can be used for a multitude of purposes.
[Features]
· A cylinder lock is standardly equipped on the double-opening door, making it ideal for storage and management of merchandise or work tools.
· Color: neo gray.
[Applications]
· The cylinder lock is standardly equipped, making it ideal for storing small items and documents.
* Always use with an evenly distributed load as the withstanding load capacity is halved with concentrated loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43V-T23-NG
43V-T24-NG
43V-T25-NG
43W-T23-NG
43W-T24-NG
43W-T25-NG
43X-T23-NG
43X-T24-NG
43X-T25-NG
63V-T24-NG
63V-T25-NG
63V-T26-NG
63W-T24-NG
63W-T25-NG
63W-T26-NG
63X-T24-NG
63X-T25-NG
63X-T26-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth
(mm)
Height
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Trusco Code Mass Amount Of Content

390.38 €

6 giorni 30012003504-280135.4kg1 unit

409.20 €

6 giorni 30012004504-281038kg1 unit

428.01 €

6 giorni 30012005504-282840.6kg1 unit

470.51 €

6 giorni 60012003504-286147.2kg1 unit

506.91 €

6 giorni 60012004504-287952.5kg1 unit

543.35 €

6 giorni 60012005504-288757.8kg1 unit

423.60 €

6 giorni 45012003504-283640.1kg1 unit

448.78 €

6 giorni 45012004504-284443.6kg1 unit

473.94 €

6 giorni 45012005504-285247.1kg1 unit

580.08 €

5 giorni 30018004504-294153.8kg1 unit

598.91 €

5 giorni 30018005504-295056.4kg1 unit

617.73 €

5 giorni 30018006504-296859kg1 unit

691.74 €

5 giorni 60018004504-300070.4kg1 unit

727.80 €

5 giorni 60018005504-301875.6kg1 unit

764.20 €

5 giorni 60018006504-302680.9kg1 unit

626.45 €

5 giorni 45018004504-297660.4kg1 unit

651.61 €

5 giorni 45018005504-298463.9kg1 unit

676.79 €

5 giorni 45018006504-299267.4kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Frontage(mm) 875
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100 Color Neogray
Effective Frontage(mm) 801 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico