Cassetto piccolo, con 1 parete divisoria, neo-grigio/trasparente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ML-1
ML-1-NG
MM-1
MM-1-NG
V-1-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Color Width dimension
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Features Mass Specifications Caution Amount Of Content

12.13 €

7 giorni PlasticTransparencyInside Dimension 111Inside Dimension 418501-01446 pcs can be installed side by side on shelf for width 890 mm.560gUniform Load Per Drawer 8 kgPartition (ML-1S) x 1, index card x 11 pc.

12.03 €

7 giorni PlasticNeograyInside Dimension 111Inside Dimension 418510-34956 pcs can be installed side by side on shelf for width 890 mm.540gUniform Load Per Drawer 8 kgPartition (ML-1S) x 1, index card x 11 pc.

9.10 €

7 giorni PlasticTransparencyInside Dimension 111Inside Dimension 264501-01286 pcs can be installed side by side on shelf for width 890 mm.410gUniform Load Per Drawer 8 kgPartition (ML-1S) x 1, index card x 11 pc.

9.05 €

7 giorni PlasticNeograyInside Dimension 111Inside Dimension 264510-34876 pcs can be installed side by side on shelf for width 890 mm.400gUniform Load Per Drawer 8 kgPartition (ML-1S) x 1, index card x 11 pc.

15.60 €

7 giorni SteelNeograyInside Dimension 117Inside Dimension 275509-92516 pcs can be installed side by side on shelf for width 890 mm.700g--1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lightweight Type Option Other Option Height Dimension(mm) Inside Dimension 108
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico