Staffa a L (staffa di fissaggio a parete/base doppio uso per scaffalatura leggera)

Staffa a L (staffa di fissaggio a parete/base doppio uso per scaffalatura leggera)
An L-type, multipurpose metal fixture for shelves used for base fixing and fixing to walls.
[Features]
· It can be used as a fall-prevention bracket for a lightweight shelf.
· Made of steel.
· Bolts and screws for attaching to the main body (BN20: square neck M6 x 20) x 1 set.
[Applications]
· Ideal for base-fixing or wall-fixing of lightweight shelving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LBP-1

Codice componente
LBP-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

3.10 €

16 5 giorni 1 Set (Bolts/Nuts for Main Unit Mountings, with 1 Set of BN20: Step Bolts M6 x 20)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio Product Type Opzione tipo a peso leggero Other Opzione
Color Silver Width dimension(mm) 35 Depth(mm) 40
Height Dimension(mm) 70 Trusco Code 512-1973 Features It can be used as a fall-prevention bracket for a lightweight shelf. It can be used as either a base mount or wall mount type.
Mass 50g Compatible Anchor Size M6×45 Accessory 1 Bolts and screws for attaching to the main body (BN20: Square neck M6 x 20) x 1 set
Amount Of Content 1 Set (Bolts/Nuts for Main Unit Mountings, with 1 Set of BN20: Step Bolts M6 x 20)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico