Ante a doppia apertura per ripiano capacità da piccola a media modello TLA

Ante a doppia apertura per ripiano capacità da piccola a media modello TLA

[Features]
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLA-DH43
TLA-DH63
TLA-DH73
TLA-DH83
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height
(mm)
Conform Trusco Code Features Mass
(g/Set)
Specifications Main Body Surface Treatment Amount Of Content

416.16 €

25 giorni 1200For Width 900 mm x Height 1,200 mm463-6473VOC (volatile organic compounds) supporting paint. Low-formaldehyde product (F☆☆☆☆).17100Oyster WhiteVOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 Set

500.68 €

25 giorni 1800For Width 900 mm x Height 1,800 mm463-6481VOC (volatile organic compounds) supporting paint. Low-formaldehyde product (F☆☆☆☆).24100Oyster WhiteVOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 Set

649.67 €

35 giorni 2100For Width 900 mm x Height 2,100 mm463-6490VOC (volatile organic compounds) supporting paint. Low-formaldehyde product (F☆☆☆☆).27500Oyster WhiteVOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 Set

738.55 €

35 giorni 2400For Width 900 mm x Height 2,400 mm463-6503VOC (volatile organic compounds) supporting paint. Low-formaldehyde product (F☆☆☆☆).31000Oyster WhiteVOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 Set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Frontage(mm) 900 Product Type Lightweight Type Option
Other Option Amount Of Content 1 Set

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico