Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Travi opzionali, staffe per ripiani intermedi, staffe per ripiani superiori, supporti verticali, pannelli per ripiano e traverse di rinforzo per ripiani con montaggio a incasso per capacità da piccola a media e media

Travi opzionali, staffe per ripiani intermedi, staffe per ripiani superiori, supporti verticali, pannelli per ripiano e traverse di rinforzo per ripiani con montaggio a incasso per capacità da piccola a media e media

Light and medium-weight shelf posts, beams, inner-shelf- shelves, shelf boards and reinforced rails that are all excellent in durability.
[Features]
· The use of a lock pin is indispensable for light to medium duty shelf support.
· Rack part that constitutes the shelves of M1.5 to M5.
· Cross section is excellently shaped to provide outstanding durability.
· One resin base is included.
· Neo gray in color.
[Applications]
· Can be used for replacing parts and for expansion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MM-NU5-NG
MM-NU6-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth
(mm)
Conform Trusco Code Mass Amount Of Content

11.75 €

5 giorni 471For depth 471mm511-08071kg1 pc.

13.12 €

5 giorni 571For depth 571mm511-08151.1kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio Product Type Opzione tipo a peso medio Other Opzione
Details Type For middle shelf brackets M3 and M5 Color Neogray Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico