• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassetti profondi a 2 livelli per modelli M2/M3/M5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HM2-6002
HMM-6002
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Conform Trusco Code Features Mass
(kg/set)
Specifications Accessory 1 Amount Of Content

-

35 giorni 770For M2 Type461-3813It has a safety lock function where pulling out one drawer locks all other drawers.51.5Assembly type2 partitions and 3 dividers per drawer1 Set

-

35 giorni 810For M3/M5 Types461-3856It has a safety lock function where pulling out one drawer locks all other drawers.54.2Assembly type2 partitions and 3 dividers per drawer1 Set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 2 Product Type Optional medium capacity type
Uniform Load Capacity(kg/grade) 200 Other Option Color Neogray
Height Dimension(mm) 300 Amount Of Content 1 Set

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico