Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Barra anticaduta staccabile per ripiani con montaggio a innesto per capacità da piccola a media e media

Barra anticaduta staccabile per ripiani con montaggio a innesto per capacità da piccola a media e media

A fall-prevention device for light/medium weight shelving that can be retrofitted to stacked items to prevent toppling.
[Features]
· A drop prevention bar that can be detached by sliding.
· The position can be changed to accommodate the height of the load because it installs to the holes on the support post.
· Neo gray in color.
· Made of steel. The surface processing is powder coating.
[Applications]
· Prevents loads from falling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M3-DRB18-NG

Codice componente
M3-DRB18-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass The treatment of Metal fittings surface Amount Of Content

39.36 €

7 giorni A drop prevention bar which can be slided to detach it.2.1kgPowder Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio Frontage(mm) 1800 Product Type Opzione tipo a peso medio
Other Opzione Color Neogray Height Dimension(mm) 64
Conform M3.0/M5 Type For Frontage 1,800 mm Trusco Code 393-4071 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Barra anticaduta staccabile per ripiani con montaggio a innesto per capacità da piccola a media e media, il codice articolo è il seguente: M3-DRB18-NG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M3-DRB18-NG.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico