Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MES-S1190
Material | Acciaio | Frontage(mm) | 900 | Height(mm) | 1100 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Opzione tipo a peso leggero | Other | Opzione | Width dimension(mm) | 837 |
Trusco Code | 256-6451 | Mass | 2.6kg | Applicable Number | Width 900: 1 pc, Width 1,800: 2 pcs |
Surface Treatment | Nickel chrome, chrome plating finish | Accessory 1 | Mounting hanging brackets x 5 (for MES-TR) | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Rete posteriore per scaffalatura a griglia in acciaio, il codice articolo è il seguente: MES-S1190.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MES-S1190.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali