• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ripiano per scaffalatura a griglia in acciaio inox (SUS304)

Ripiano per scaffalatura a griglia in acciaio inox (SUS304)

Shelf for stainless steel mesh racks.
[Features]
· Material: Stainless steel (SUS304).
[Applications]
· As a shelf board for mesh racks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SES-23S
SES-24S
SES-33S
SES-34S
SES-36S
SES-43S
SES-44S
SES-64S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Uniform Load Capacity
(kg/grade)
Trusco Code Mass Specifications Accessory 1 Amount Of Content

91.63 €

4 giorni 600300250256-52182.1kgMesh TypeABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

120.94 €

4 giorni 600450250256-52262.8kgMesh TypeABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

143.39 €

5 giorni 900300250231-06865kgMesh TypeABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

119.18 €

4 giorni 900450250231-07085.5kgMesh TypeABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

149.84 €

4 giorni 900600250231-07246.6kgMesh TypeABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

127.58 €

6 giorni 1200300250231-06946kgMesh TypeABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

146.98 €

6 giorni 1200450250231-07166.5kgMesh TypeABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

228.56 €

6 giorni 1800450120256-52349.8kgMesh TypeABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico