• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Barra di aggancio a 3 lati in acciaio inox (SUS304)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFB-33S
SFB-34S
SFB-36S
SFB-43S
SFB-44S
SFB-64S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Application Mass Accessory 1 Amount Of Content

70.64 €

4 giorni 900300256-4807Prevents the foot area from expanding.1.4kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

73.97 €

4 giorni 900450256-4815Prevents the foot area from expanding.1.6kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

84.04 €

4 giorni 900600256-4823Prevents the foot area from expanding.1.9kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

82.23 €

6 giorni 1200300256-4831Prevents the foot area from expanding.1.6kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

80.34 €

6 giorni 1200450256-4840Prevents the foot area from expanding.1.8kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

100.38 €

6 giorni 1800450256-4858Prevents the foot area from expanding.2.3kgABS Resin Sleeves, 4-Set1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico