• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro per carico leggero con 2 cassetti, carico medio 300kg

Banco da lavoro per carico leggero con 2 cassetti, carico medio 300kg

[Features]
· It has 2 levels of drawers that are handy for distinguishing items.
· Drawers can be installed in a convenient position according to the usage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AE-0960F2W
AE-0960F2YG
AE-1800F2W
AE-1800F2YG
AE-1809F2W
AE-1809F2YG
RAE-0960F2W
RAE-0960F2YG
RAE-1800F2W
RAE-1800F2YG
RAE-1809F2W
RAE-1809F2YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Details Type Color Adjuster Screw Size Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

401.52 €

10 giorni 900600Polyester decorative top boardWhiteM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock36.51 unit

401.52 €

10 giorni 900600Polyester decorative top boardYoung GreenM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock36.51 unit

579.91 €

10 giorni 1800750Polyester decorative top boardWhiteM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock54.01 unit

547.91 €

10 giorni 1800750Polyester decorative top boardYoung GreenM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock54.01 unit

598.66 €

10 giorni 1800900Polyester decorative top boardWhiteM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock58.01 unit

598.66 €

10 giorni 1800900Polyester decorative top boardYoung GreenM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock58.01 unit

427.08 €

10 giorni 900600Linoleum Upholstered Top PlateWhiteM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock37.51 unit

427.08 €

10 giorni 900600Linoleum Upholstered Top PlateYoung GreenM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock37.51 unit

586.65 €

10 giorni 1800750Linoleum Upholstered Top PlateWhiteM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock57.01 unit

586.65 €

10 giorni 1800750Linoleum Upholstered Top PlateYoung GreenM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock57.01 unit

629.20 €

10 giorni 1800900Linoleum Upholstered Top PlateWhiteM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock61.51 unit

629.20 €

10 giorni 1800900Linoleum Upholstered Top PlateYoung GreenM16×2.0Main Body: SteelDrawer: F-2, with lock61.51 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Drawer internal dimensions(mm) 427×445×71
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico