• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco per lavoro in piedi per carico leggero, con cassetto sottile, carico medio 300kg

Banco per lavoro in piedi per carico leggero, con cassetto sottile, carico medio 300kg

[Features]
· Thin drawers make it ideal for tool storage/management.
· Drawers can be installed anywhere according to the usage of the operator.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HAE-0960UDK1W
HAE-1800UDK1W
HAE-1809UDK1W
HRAE-0960UDK1W
HRAE-1800UDK1W
HRAE-1809UDK1W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Details Type Adjuster Screw Size Material Specifications Assembly guide Mass
(kg)
Amount Of Content

376.78 €

10 giorni 900600Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: SteelDrawer: 1 stage x 1 row, UDK-001W, with lock30 Minutes per 2 Persons29.01 unit

534.01 €

10 giorni 1800750Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: SteelDrawer: 1 stage x 1 row, UDK-001W, with lock30 Minutes per 2 Persons46.51 unit

569.35 €

10 giorni 1800900Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: SteelDrawer: 1 stage x 1 row, UDK-001W, with lock30 Minutes per 2 Persons50.51 unit

408.55 €

10 giorni 900600Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelDrawer: 1 stage x 1 row, UDK-001W, with lock30 Minutes per 2 Persons30.01 unit

555.32 €

10 giorni 1800750Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelDrawer: 1 stage x 1 row, UDK-001W, with lock30 Minutes per 2 Persons49.51 unit

592.85 €

10 giorni 1800900Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelDrawer: 1 stage x 1 row, UDK-001W, with lock30 Minutes per 2 Persons54.51 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 900 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Color White
Drawer internal dimensions(mm) 393×395×45 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico