• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco per lavoro in piedi per carico leggero, con ripiano superiore, carico medio 300kg

Banco per lavoro in piedi per carico leggero, con ripiano superiore, carico medio 300kg

[Features]
· Effective use can be made of the workspace of the top board since tools can be organized on the upper shelf.
· Main parts have a welded "knock-down" type structure designed with assembly work and standing work in mind.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HAE-0960YURB
HAE-1800YURB
HAE-1809YURB
HRAE-0960YURB
HRAE-1800YURB
HRAE-1809YURB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Details Type Adjuster Screw Size Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

336.89 €

10 giorni 900600Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: SteelUpper shelf: YUR-B type29.01 unit

516.33 €

10 giorni 1800750Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: SteelUpper shelf: YUR-B type49.51 unit

551.66 €

10 giorni 1800900Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: SteelUpper shelf: YUR-B type53.51 unit

368.66 €

10 giorni 900600Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelUpper shelf: YUR-B type30.01 unit

537.64 €

10 giorni 1800750Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelUpper shelf: YUR-B type52.51 unit

575.18 €

10 giorni 1800900Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelUpper shelf: YUR-B type57.51 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 1204 Uniform Load(kg) 300
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Color Green
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico