• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco per lavoro in piedi per carico leggero, modello TH, kit opzioni completo, carico medio 300kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HAE-1800THNLPW
HAE-1809THNLPW
HRAE-1800THNLPW
HRAE-1809THNLPW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth (mm) Details Type Adjuster Screw Size Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

1,003.50 €

10 giorni 750Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: SteelTH-NLP Type (TH Type Column Set/Rail Hanger/Fluorescent Light Set/Panel Board)66.51 unit

1,038.83 €

10 giorni 900Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: SteelTH-NLP Type (TH Type Column Set/Rail Hanger/Fluorescent Light Set/Panel Board)71.51 unit

1,024.81 €

10 giorni 750Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelTH-NLP Type (TH Type Column Set/Rail Hanger/Fluorescent Light Set/Panel Board)67.51 unit

1,062.34 €

10 giorni 900Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelTH-NLP Type (TH Type Column Set/Rail Hanger/Fluorescent Light Set/Panel Board)72.51 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 2108 Width (mm) 1802
Uniform Load(kg) 300 Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body
Color White Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico