• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro per carico leggero con 4 ripiani inferiori, carico medio 400kg

Banco da lavoro per carico leggero con 4 ripiani inferiori, carico medio 400kg

[Features]
· Two lower shelves are installed to allow the space under the workbench to be effectively utilized.
· Main parts have a welded structure, producing a workbench with excellent strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEWP-0960LTW
LEWP-1800LTW
LEWP-1809LTW
LEWR-0960LTW
LEWR-1800LTW
LEWR-1809LTW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Details Type Adjuster Screw Size Material Specifications Specification 2 Assembly guide Mass
(kg)
Amount Of Content

466.53 €

10 giorni 900600Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: Steel1 set of middle shelf brackets (LEW-NT or LEW-NTS)AEWLT x 440 Minutes per 2 Persons29.51 unit

753.74 €

10 giorni 1800750Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: Steel1 set of middle shelf brackets (LEW-NT or LEW-NTS)AEWLT x 440 Minutes per 2 Persons56.51 unit

801.07 €

10 giorni 1800900Polyester decorative top boardM16×2.0Main Body: Steel1 set of middle shelf brackets (LEW-NT or LEW-NTS)AEWLT x 440 Minutes per 2 Persons60.01 unit

491.26 €

10 giorni 900600Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 set of middle shelf brackets (LEW-NT or LEW-NTS)AEWLT x 440 Minutes per 2 Persons30.51 unit

777.91 €

10 giorni 1800750Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 set of middle shelf brackets (LEW-NT or LEW-NTS)AEWLT x 440 Minutes per 2 Persons59.01 unit

835.35 €

10 giorni 1800900Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 set of middle shelf brackets (LEW-NT or LEW-NTS)AEWLT x 440 Minutes per 2 Persons63.51 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 400
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico