• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro per carico pesante con pannello a 3 facce/cassettiera a 3/4 cassetti, carico medio 3,000kg

Banco da lavoro per carico pesante con pannello a 3 facce/cassettiera a 3/4 cassetti, carico medio 3,000kg

[Features]
· Equipped with 3-way curtain plates, 1 partition and 4 dividers are attached to each drawer of the cabinet D-3Z and D-4Z.
· The body is made of structural steel pipe and rolled steel, and all connection parts have been welded for excellent durability.
· Drawers can be installed in the desired position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RTWZ-1800D3D4
RTWZ-1809D3D4
STWZ-1800D3D4
STWZ-1809D3D4
TWZ-1800D3D4
TWZ-1809D3D4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth (mm) Details Type Screw Size Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

-

14 giorni 750Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key1571 unit

-

14 giorni 900Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key1671 unit

-

14 giorni 750Steel Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key1701 unit

-

14 giorni 900Steel Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key1771 unit

-

14 giorni 750DAP Decorative Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key1641 unit

-

14 giorni 900DAP Decorative Top PlateM16×2.0Main Body: Steel1 Row 3 Levels D-3Z With Key / 1 Row 4 Levels Spring-Up Type Locker D-4Z With Key1711 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Heavyweight work bench (uniform load 2,001 kg up) Height (mm) 740 Width (mm) 1800
Uniform Load(kg) 3000 Assembly / Completion Finished product Main body: option Main Body
Drawer (small)(mm) 370×458×26 Drawer (large)(mm) 370×454×83 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico