• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro mobile per carico pesante, modello base, carico medio 3,000kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RTWC-1200
RTWC-1500
RTWC-1800
RTWC-1809
STWC-1200
STWC-1500
STWC-1800
STWC-1809
TWC-1200
TWC-1500
TWC-1800
TWC-1809
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Details Type Trusco Code Adjuster Screw Size Material Material 2 Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

-

14 giorni 1200750Linoleum Upholstered Top Plate / Mobile Type240-6098M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels86.51 unit

-

14 giorni 1500750Linoleum Upholstered Top Plate / Mobile Type240-6128M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels101.01 unit

-

14 giorni 1800750Linoleum Upholstered Top Plate / Mobile Type240-6152M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels122.51 unit

-

14 giorni 1800900Linoleum Upholstered Top Plate / Mobile Type240-6241M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels129.51 unit

1,204.74 €

14 giorni 1200750Steel Top Plate / Mobile Type240-6101M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels90.01 unit

-

14 giorni 1500750Steel Top Plate / Mobile Type240-6136M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels104.01 unit

-

14 giorni 1800750Steel Top Plate / Mobile Type240-6161M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels124.51 unit

-

14 giorni 1800900Steel Top Plate / Mobile Type240-6250M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels132.51 unit

-

14 giorni 1200750DAP Decorative Top Plate/Mobile240-6080M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels83.51 unit

-

14 giorni 1500750DAP Decorative Top Plate/Mobile240-6110M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels97.51 unit

-

14 giorni 1800750DAP Decorative Top Plate/Mobile240-6144M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels119.51 unit

-

14 giorni 1800900DAP Decorative Top Plate/Mobile240-6233M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels126.51 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Heavyweight work bench (uniform load 2,001 kg up) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 3000
Assembly / Completion Finished product Main body: option Main Body Load During Movement(kg) 300
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico