• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro mobile per carico pesante con 1 cassetto, carico medio 3,000kg

Banco da lavoro mobile per carico pesante con 1 cassetto, carico medio 3,000kg

[Features]
· Has a relatively deep drawer that gives plenty of space to store and manage items.
· Drawers can be installed in a convenient position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RTWC-1800F1
RTWC-1809F1
STWC-1800F1
STWC-1809F1
TWC-1800F1
TWC-1809F1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth (mm) Details Type Adjuster Screw Size Material Material 2 Specifications Specification 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

-

14 giorni 750Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 1 Level F-1 With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels133.01 unit

-

14 giorni 900Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 1 Level F-1 With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels140.01 unit

-

14 giorni 750Steel Top PlateM16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 1 Level F-1 With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels135.01 unit

-

14 giorni 900Steel Top PlateM16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 1 Level F-1 With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels143.01 unit

-

14 giorni 750DAP Decorative Top PlateM16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 1 Level F-1 With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels130.01 unit

-

14 giorni 900DAP Decorative Top PlateM16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 1 Level F-1 With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels137.01 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Heavyweight work bench (uniform load 2,001 kg up) Height (mm) 740 Width (mm) 1800
Uniform Load(kg) 3000 Assembly / Completion Finished product Main body: option Main Body
Load During Movement(kg) 300 Drawer internal dimensions(mm) 427×445×111 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico