• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro mobile per carico pesante con 3 cassetti, carico medio 3,000kg

Banco da lavoro mobile per carico pesante con 3 cassetti, carico medio 3,000kg

[Features]
· Comes with a 3-step cabinet with the same depth.
· Cabinet can be mounted in your desired position.
· The body is made of structural steel pipe and rolled steel, and all connection parts have been welded.
· Just use the pedal to lift and move workbenches.
· The load while moving is 300 kg due to the restriction of the caster load resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RTWC-1500D3
RTWC-1800D3
RTWC-1809D3
STWC-1500D3
STWC-1800D3
STWC-1809D3
TWC-1500D3
TWC-1800D3
TWC-1809D3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Details Type Screw Size Adjuster Screw Size Material Material 2 Specifications Specification 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

-

14 giorni 1500750Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 3 Levels D-3Z With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels127.01 unit

-

14 giorni 1800750Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 3 Levels D-3Z With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels148.51 unit

-

14 giorni 1800900Linoleum Upholstered Top PlateM16×2.0M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 3 Levels D-3Z With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels155.51 unit

-

14 giorni 1500750Steel Top PlateM16×2.0M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 3 Levels D-3Z With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels130.01 unit

-

14 giorni 1800750Steel Top PlateM16×2.0M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 3 Levels D-3Z With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels150.51 unit

-

14 giorni 1800900Steel Top PlateM16×2.0M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 3 Levels D-3Z With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels158.51 unit

-

14 giorni 1500750DAP Decorative Top PlateM16×2.0M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 3 Levels D-3Z With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels123.51 unit

-

14 giorni 1800750DAP Decorative Top PlateM16×2.0M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 3 Levels D-3Z With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels145.51 unit

-

14 giorni 1800900DAP Decorative Top PlateM16×2.0M16×2.0Main Body: SteelWheel: Urethane1 Row 3 Levels D-3Z With Key100 mm 2 Fixed Wheels, 2 Swivel Wheels152.51 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Heavyweight work bench (uniform load 2,001 kg up) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 3000
Assembly / Completion Finished product Main body: option Main Body Load During Movement(kg) 300
Drawer internal dimensions(mm) 370×454×83 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico