• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassetto sottile, modello UDC

Cassetto sottile, modello UDC

[Features]
· By stacking it, the number of drawers can be added (3-level, 4-level, etc.) according to the application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UDC-001
UDC-001W
UDC-002
UDC-002W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Color Height Dimension
(mm)
Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

149.30 €

10 giorni 1 drawer stageGreen90SteelPartitions can be attached, no lock7.01 unit

149.30 €

10 giorni 1 drawer stageWhite90SteelPartitions can be attached, no lock7.01 unit

169.17 €

10 giorni 2 drawer stagesGreen165SteelPartitions can be attached, no lock11.01 unit

169.17 €

10 giorni 2 drawer stagesWhite165SteelPartitions can be attached, no lock11.01 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Width dimension(mm) 450
Depth(mm) 500 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico