• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassetto modello F

Cassetto modello F

[Features]
· Can be fixed in an easy-to-use position in order to install using the hanging metal fittings.
· For the type with 1,800 mm frontage, 2-3 pieces can be installed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-1
F-1W
F-1YG
F-2
F-2W
F-2YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Height Dimension
(mm)
Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

138.11 €

10 giorni Green180SteelWith Key11.01 unit

140.57 €

10 giorni White180SteelWith Key11.01 unit

138.11 €

10 giorni Young Green180SteelWith Key11.01 unit

206.46 €

10 giorni Green240SteelWith Key15.51 unit

206.46 €

10 giorni White240SteelWith Key15.51 unit

206.46 €

10 giorni Young Green240SteelWith Key15.51 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Width dimension(mm) 495
Depth(mm) 530 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico