• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Armadietto modello K

Armadietto modello K

[Features]
· It can be fixed to the bottom shelf and attached either to the left or right (can be attached to the center of workbenches with frontage of 1,800 mm).
· 1 vertical partition board and 4 horizontal partition boards are attached to drawers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KF-W
KF-WW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

329.38 €

10 giorni GreenSteelWith Key14.51 pc.

329.38 €

10 giorni WhiteSteelWith Key14.51 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Width dimension(mm) 457
Depth(mm) 660 Height Dimension(mm) 415 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico