• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Armadietto modello D

Armadietto modello D

[Features]
· All drawers are lockable-type, which makes it ideal for management of small items.
· 1 vertical partition board and 4 horizontal partition boards are attached to drawers.
· It can be fixed to the bottom shelf and attached either to the left or right.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-3Z
D-3ZW
D-4Z
D-4ZW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Drawer combination shallow Drawer combination deep Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

429.93 €

10 giorni Green-3SteelWith Key25.51 pc.

429.93 €

10 giorni White-3SteelWith Key25.51 pc.

462.20 €

10 giorni Green22SteelWith Key27.51 pc.

459.74 €

10 giorni White22SteelWith Key27.51 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Width dimension(mm) 457
Depth(mm) 660 Height Dimension(mm) 415 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico