• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Armadietto modello BCD, altezza 620mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD-1D3
BCD-1D3W
BCD-1D4
BCD-1D4W
BCD-1K
BCD-1KW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Drawer combination shallow Drawer combination deep Trusco Code Material Specifications Specification 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

559.38 €

10 giorni Green-3240-1452Steel1 partition (vertical) and 5 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key29.51 unit

559.38 €

10 giorni White-3-Steel1 partition (vertical) and 4 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key29.51 unit

591.66 €

10 giorni Green22240-1479Steel1 partition (vertical) and 7 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key31.51 unit

591.66 €

10 giorni White22-Steel1 partition (vertical) and 6 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key31.51 unit

458.67 €

10 giorni Green11240-1495Steel1 partition (vertical) and 9 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key18.51 unit

458.67 €

10 giorni White11-Steel1 partition (vertical) and 8 dividers (horizontal) per drawer stage.With Key18.51 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Width dimension(mm) 457
Depth(mm) 660 Height Dimension(mm) 620 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico